Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 12A, 24VDC spole

E-nummer:
3233121

LC1D12BD

EAN-kod: 3389110353716
Nytt modernt utseende och känsla för alla maskiner
Utformad för att uppfylla kraven för elektriska hushållsapparater och ventilation
Enklare att installera och använda med multistandardskruvar
Med IEC60335-1 godkännande, förbättrad brandsäkerhet och dammtäta hjälpkontakter
Digital kundupplevelse för tekniska dokument
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Green Premium™
TransparensTransparens
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Hållbarhet
Green Premium™

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.