Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć
+ 2
Liczba filmów wideo: 4
Harmony 9001K Blok styków z zaciskami ochronnymi, 1N/O+1N/C
9001KA1
Większe bezpieczeństwo dzięki bezpiecznym dla palców blokom styków i modułom świetlnym
Odporność na trudne warunki środowiskowe
Łatwy i bezpieczny system montażu
Operatorzy z automatycznym uziemieniem bez dodatkowego okablowania
Duży metalowy zestaw akcesoriów do dostosowania produktu
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny
WEEE
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.