Hold musepekeren over bilde for å zoome inn
Lystrykkropp i metall bestående av 6V transformer med BA9s lyskilde og 400VAC forsyning 1xNO
El-nummer:
4302826
ZB4BW051
Bærekraft
Green PremiumTM-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO2-produkter.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.
Tilfredshetsresultater
Kvikksølvfri
Sertifiseringer og standarder
REACh-regelverk
EU RoHS-direktiv
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift
Miljøinformasjon
WEEE
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets livssyklus