브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

아날로그 입력 모듈, Modicon TM3, 8 온도 입력(스프링) 24 VDC

TM3TI8TG

간단한 연동 조립 메커니즘으로 설계됨
트위스트 차폐 쌍 케이블
PWR 로컬 신호용 LED(녹색) 1개
열악한 환경에 대한 IP20 보호
-10°C ~ 55°C의 광범위한 작동 온도
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
Green Premium™
투명성투명성
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

지속 가능성
Green Premium™

Green PremiumTM 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.