Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Getaktete Spannungsversorgung, 1-/2-phasig, 100-240VAC, 12 VDC, 2 A, 25 W

ABL8MEM12020

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)

ABL8MEM12020 wird ersetzt durch:
EAN Code: 3389119405577
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Green Premium™
TransparenzTransparenz
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Nachhaltigkeit
Green Premium™

Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.