Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 6
5 vidéos
Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochab - test+DEL - 4OF - 6A - 24VDC
RXM4AB2BD
Etat LED:
Type de commande:
Tension et type de circuit de commande:
Statut commercial: Commercialisé
Adapté aux besoins des clients, couverture de la plupart des applications de panneaux de commande générales
Facile à sélectionner, sélection simple et grande disponibilité
Pratique à utiliser, état de préparation facile grâce à l'indicateur mécanique & LED; bouton de test verrouillable
Performances sûres, fiabilité des produits, conformité aux normes industrielles et éco-conception
Options flexibles de prises et d'accessoires
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité