이미지를 롤오버하여 확대
아날로그 입력 모듈, Modicon TM3, 8 온도 입력(스프링) 24 VDC
TM3TI8TG
간단한 연동 조립 메커니즘으로 설계됨
트위스트 차폐 쌍 케이블
PWR 로컬 신호용 LED(녹색) 1개
열악한 환경에 대한 IP20 보호
-10°C ~ 55°C의 광범위한 작동 온도
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
투명성
RoHS/REACh
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
웰빙 성과
유독성 중금속 없음
수은 없음
RoHS 면제 정보
PVC 없음
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
중국 RoHS 규정
환경 공시
WEEE
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필