Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Volle montageplaat - 400x300mm - Gegalvaniseerd plaatstaal
NSYMM43
EAN Code: 3606480183331
Gegalvaniseerd staal
Compatibel met Spacial en Thalassa wandkasten
Voeding: één montageplaat zonder bevestigingselementen
Maximale belasting: 150 kg/m² (PLM), 250 kg/m² (S3D, S3X, CRN, CRNG)
Dikte: 1,8 mm
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel
Circulair Profiel
Geen specifieke recycling vereist