이미지를 롤오버하여 확대
+ 2
1개 동영상
접촉기 - TeSys K,D,S - CAD-326 -3 NO + 2 NC - 순시형 - 10 A - 220 V AC
CAD326M7
[Uc] 제어 회로 전압:
제어 회로 타입:
TESYS Control Relays는 간단한 응용 프로그램에 대한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
Tesys D, K 및 SK Contactors와 동일한 디자인
서로 다른 연결 방법. (스크류 클램프 단자, 스프링 단자 등, PCB에 용접됨)
시중의 모든 전압에 호환됩니다
여러 국제 인증
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
투명성
RoHS/REACh
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
웰빙 성과
수은 없음
RoHS 면제 정보
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
중국 RoHS 규정
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
환경 공시
WEEE
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필