이미지를 롤오버하여 확대
1개 동영상
접촉기 TeSys LC1-D - 3극 - AC-3 440V 18 A - 코일 220 V AC
LC1D18M7
모든 기계의 새로운 현대적인 모습과 느낌
산업 및 HVAC 응용 프로그램의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
다중 표준 나사로 설치 및 작동이 용이합니다
IEC60335-1 준수, 개선 된 내화성 및 방진 보조 장치
기술 문서에 대한 디지털 고객 경험
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
투명성
RoHS/REACh
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
웰빙 성과
SVHC 없는 REACh
유독성 중금속 없음
수은 없음
RoHS 면제 정보
PVC 없음
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
준수
중국 RoHS 규정
선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
환경 공시
WEEE
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필