이미지를 롤오버하여 확대
+ 6
4개 동영상
Harmony XALD, XALK, 빈 제어 스테이션, 플라스틱, 노란색, 1 컷아웃, 표시가 되지 않은 UL/CSA 인증
XALK02
Ø 22mm 플라스틱 푸시 버튼, 스위치 및 파일럿 라이트의 Harmony XB5 제품군과 완벽하게 호환됩니다.
가장 일반적인 기능을 위한 1~3개의 버튼이 있는 바로 설치 가능한 완벽한 스테이션
모듈형 시스템과 케이블 연결이 간편한 범용 제품군
작동 헤드당 최대 3개의 NO 또는 NC 접촉 블록 추가 가능
Polycarbonate 사전 드릴링 제어 스테이션
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
투명성
RoHS/REACh
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
웰빙 성과
SVHC 없는 REACh
유독성 중금속 없음
수은 없음
RoHS 면제 정보
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
중국 RoHS 규정
환경 공시
순환성 프로필