Περάστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα για μεγέθυνση
Acti 9 iTL ρελέ καστάνιας 1P - 1NO - 16A - 12VAC - 6 VDC
A9C30011
[In] ονομαστικό ρεύμα:
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου:
σύνθεση επαφής πόλου:
Περιβαλλοντική απόδοση του προϊόντος Μάθετε περισσότερα
Βιωσιμότητα βάσει σχεδιασμού
Διαφάνεια
RoHS/REACh
Βιωσιμότητα
Η ετικέτα Green PremiumTM αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO2 προϊόντα.
Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.
Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.
Απόδοση ευεξίας
Χωρίς υδράργυρο
Προϊόν με πλαστικά μέρη χωρίς αλογόνο
Πιστοποιήσεις και πρότυπα
Κανονισμός REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ
Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Κανονισμός RoHS Κίνας
Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές αναφορές
ΑΗΗΕ
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ κυκλικότητας
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης