이미지를 롤오버하여 확대
1개 동영상
TeSys Deca 열 과부하 릴레이 - 30...38 A - 클래스 10A
LR3D356
Tesys D 열과부하릴레이는 a.c. 회로와 모터를 과부하로부터 보호
모든 기기에 새로운 현대적인 룩 앤 필이 제공됩니다.
가전제품 및 HVAC 응용 분야의 요구 사항을 충족하기 위해 설계되었습니다.
다중 표준 스크류로 설치 및 운영이 더욱 쉽습니다.
IEC60335-1 규정 준수, 향상된 화재 저항성 및 방진 보조 장치
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
투명성
RoHS/REACh
지속 가능성
Green PremiumTM 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
웰빙 성과
수은 없음
RoHS 면제 정보
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
중국 RoHS 규정
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
환경 공시
WEEE
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필