Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Modulaire automaat (MCB), Acti9 NG125N, 1P, 20A, C-curve, 25kA (IEC/EN 60947-2)
19071
Dubbel omschakelingscontact dat de "open" of "gesloten" positie van het bijbehorende apparaat aangeeft
Indicatie van de positie van het bijbehorende apparaat op afstand
Linkermontage
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Conform
RoHS-regulering China
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel
Geen specifieke recyclering vereist