Passez le curseur sur l'image pour zoomer
C120H - disjoncteur - 4P - 125 A - courbe C
A9N18481
Compatibilité avec l'isolation industrielle selon les normes IEC/EN 60947-2 et IEC/EN 60898-1
Combinez la protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
Possibilité d'ajouter des auxiliaires, une surveillance à distance et un dispositif à courant résiduel (Vigi)
Installation plus rapide, meilleure et plus flexible de l'appareil grâce au peigne
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises