lichaam scheider met zekeringen - GK1 - 3P - 50 A - voor zekering NFC 14 x 51 mm
GK1EK
Niet meer leverbaar sinds:7 feb 2024
Aanbevolen vervanging(en)
Bescherming voor motoren en transformatoren
Te gebruiken met 14x51mm zekeringsverbindingen tot 50A
Vergrendelingssysteem met dubbele standen voor eenvoudige montage op een DIN-rail
Voorkom schade aan uw installatie
Minder risico's voor apparatuur en personeel
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Conform
RoHS-regulering China
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
GK1EK wordt vervangen door: