Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
TeSys D contacteur-inverseur - 3P - <= 440V - 40A AC-3 - bobine 24V DC
LC2D40ABBE
Nouveau design moderne pour toutes les machines
Conçu pour répondre aux exigences des applications éléctrodomestiques et CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
Facilité d'installation et d'exploitation avec des vis multi-standard
Conformité IEC60335-1, résistance au feu améliorée et raccords anti-poussière
Expérience client numérique pour les documents techniques
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité