Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
PrismaSeT LIAISON NS250 HZ.FIXE/MAN.4P
LVS04424
Kit de raccordement pour jeu de barres Linergy LGY
Compatible avec jeu de barres horizontal Linergy LGYE
En amont des jeux de barres latéraux 250 A
Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises