Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
Spacial S3D H1200xL800xP300 + châssis plein
NSYS3D12830P
profondeur nominale du boîtier:
hauteur nominale du boîtier:
largeur nominale du boîtier:
type de verrou:
Armoire à montage mural en acier pour une utilisation polyvalente dans des environnements difficiles
Rail frontal en forme de gouttière avec une double épaisseur de feuille pour une durabilité optimale
La porte réversible s'ouvre jusqu'à 120°, avec un verrou à trois positions et un insert à double barre
Résistance aux impacts élevée (IK10) et résistance élevée à la poussière et à l'eau (IP66)
Corps monobloc avec plaque de montage en acier galvanisé pour plus de stabilité
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises