Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
Spacial S3D H600xL400xP250 + châssis plein
NSYS3D6425P
profondeur nominale du boîtier:
hauteur nominale du boîtier:
largeur nominale du boîtier:
type de verrou:
Armoire à montage mural en acier conçue pour les environnements difficiles.
Accès facile grâce à une porte d'ouverture simple et réversible de 120 °.
Protection contre les impacts importants avec rail avant en forme de gouttière double épaisseur de feuille.
Résistant à la pénétration de poussière et d'eau avec un indice IP66.
Extrêmement sécurisé avec un verrou à trois positions et un mécanisme à double barre.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises