Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
1 videos
Spacial S3D volle deur met montageplaat. H600xB600xD300 IP66 IK10 RAL7035.
NSYS3D6630P
nominale diepte kast:
nominale hoogte kast:
nominale breedte kast:
type slot:
Zeer duurzame stalen wandgemonteerde kast voor ruwe omgevingen.
Omkeerbare deur met 120° opening voor gemakkelijke toegang tot de apparatuur.
Een driepuntsslot garandeert een optimale veiligheid van de apparatuur.
Bijzonder bestendig tegen stof, water en schokken.
Volle deur en kabeldoorvoerplaat kunnen voor onderhoud worden verwijderd.
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-informatie
Circulariteitsprofiel
Geen specifieke recyclering vereist