Passez le curseur sur l'image pour zoomer
boite couvercle haut 192x164x105 ABS
NSYTBS191610H
La construction ABS offre une résistance élevée aux chocs et aux températures élevées.
Boîtier gris (RAL 7035) à fixation murale avec couvercle lisse pour applications polyvalentes.
Les vis plates imperdables permettent de fixer le couvercle en toute sécurité et d'accéder facilement au boîtier.
L'isolation électrique de classe II évite les chocs électriques pour une utilisation en toute sécurité.
Offre une résistance au feu jusqu'à 650 °C, garantissant une protection et une longévité supérieures.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises