Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 4
3 vidéos
boîte pendante XAC-A pistol grip - 2 poussoirs 1 Arrêt d'urgence
XACA2013
Boîtier résistant aux impacts et aux taches pour un aspect durable malgré des conditions d'utilisation rudes
Supprime la nécessité de percer plusieurs trous de 22 mm dans la machine et le système
Boîtier jaune, favorisant le contraste visuel et la visibilité dans les conditions sombres
Crosse pistolet ergonomique permettant un contrôle à une seule main de votre levage et de votre grue
Large gamme de températures de fonctionnement de -25°C à 70°C permet une flexibilité dans l'utilisation du produit
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises