Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 4
4 videos
controlestation XAL-D - drie functies - 1 NC + 2 NO
XALD328
Volledige compatibiliteit met de Ø 22 mm kunststof drukknoppen, schakelaars en signaallampen van de Harmony XB5-serie
Complete, gebruiksklare stations met 1 tot 3 knoppen voor de meest voorkomende functies
Modulair systeem en eenvoudig te bekabelen universeel gamma
Mogelijkheid om tot 3 NO of NC-contactblokken per bedieningskop toe te voegen
Voorgeboorde polycarbonaat controlestations
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-regulering China
Milieu-informatie
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel