Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 6
4 videos
keuzeschakelaar zwart Ø 22 -met slot - 3 standen - 2 NO
XB4BG33
terugtrekpositie sleutel:
type slot met sleutel:
type en samenstelling contact:
type operator:
Snelle en eenvoudige montage en demontage
Robuustheid bestand tegen zware omstandigheden
Verschillende soorten aansluiting: schroefklem, connector, Faston-connector of veerklem
Uitstekende mechanische aansluiting met bedieningskop
Een ruime keuze aan contactblokken voor algemene doeleinden of specifieke toepassingen (lage stroom, standaard)
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
Kwikvrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-regulering China
Milieu-informatie
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel