Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 5
4 vidéos
voyant rond Ø 22 - IP 65 - vert - DEL intégrée - 24 V - bornes
XB5AVB3
Bloc LED universel à utiliser pour toutes les couleurs
Amélioration de l'intensité et de la luminosité des couleurs
Assemblage et démontage rapides et simples
Robustesse pour supporter les environnements difficiles
Un large choix de blocs de contact pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.