Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 3
1 videos
geluidselement - zoemer ononderbr. of afwiss. - 75..90 dB - 12..48 V AC DC
XVBC9B
3 soorten lichtbron: 10 Watt gloeilamp, ingebouwde high-efficiency leds, 5 en 10 joule ontladingsbuis
Volledig flexibele en verwisselbare constructie van maximaal 5 lenzen (zes kleuren van de lichtlens)
Connector met verwijderbare basis-, axiale of zijkabelingang, directe montage en bevestiging met behulp van een borgring
100.000 uur onderhoudsvrije verlichting dankzij "LED Protected" technologie
Hoge mate van bescherming (IP66) en schokbestendigheid (lK05)
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
Kwikvrij
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-regulering China
Milieu-informatie
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel
Geen specifieke recyclering vereist