Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 6
4 vidéos
tête pour bouton tournant lumineux - 3 positions Ø 22 - blanc
ZB4BK1513
couleur de cabochon/opérateur ou lentille:
positions d'appareil de commande:
matière de la collerete:
rappel:
Compatible avec le bloc LED universel à utiliser pour toutes les couleurs
Améliorer l'intensité et la luminosité des couleurs
Assemblage et démontage rapides et simples
Robustesse pour supporter les environnements difficiles
Un large choix de blocs de contact pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité