Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 7
5 vidéos
tête pour Arrêt d'urgence Ø40 - pousser-tirer - Ø 22 - rouge
ZB4BT84
matière de la collerete:
profil du dispositif de commande:
remise à zéro:
Large gamme modulaire pour s'adapter aux machines et à la sécurité de l'opérateur.
Conception ergonomique pour l'actionnement des secours dans plusieurs environnements
Grand jeu d'accessoires : légendes circulaires, anneaux légendes illuminés pour environnements difficiles.
Large plage de température de fonctionnement de -40 à +70 °C/-40 à +158 °F
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Profil environnemental
Profil de circularité