TeSys GV4 - MX - Spanningsspoel - 48V AC 50/60Hz - 48V DC
GV4AS057
Niet meer leverbaar sinds:14 nov 2023
GV4AS057 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
EAN Code: 3606485444895
Elektrische uitschakeleenheid voor motorbeveiligingsschakelaars GV4
In de vermogensschakelaar aangesloten en met veerklemmen verbonden
Eenvoudige installatie dankzij universele bevestigingsopstelling Schroefbevestiging of klemmontage
Breed assortiment accessoires en hulpelementen bieden flexibiliteit
Geschikt voor isolatie, biedt gebruikersveiligheid
Transparantie
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
EU-richtlijn RoHS
Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel