Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Stroommeet transformator - Rail 55x165mm - In=5000A/Isec=5A
METSECT5VV500
EAN Code: 3303431123810
Solide kern IEC stroomtransformatoren voor diverse toepassingen
compact formaat geschikt voor verschillende maten geleiders
tropenclassificatie voor veeleisende omgevingen
Goed aangepast CT aangezien de nauwkeurigheidsklasse beter is dan geschatte nauwkeurigheid
meerdere secundaire klemmenopties voor verschillend montageprofiel
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
WEEE
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.