Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Acti9 Vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 30mA - type AC - intantané
A9N18542
Description des pôles:
Sensibilité du différentiel:
Temporisation protection différentielle:
Classe de protection différentielle:
Statut commercial: Commercialisé
Protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct
Combiner la protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
Aptitude au sectionnement selon les normes EN 61009-1 et EN 61009-2-1
Facile à installer avec une conception de borne unifiée et une indication de câblage
Indication de défaut par la bande rouge sur la bascule de réinitialisation
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.