Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type AC
A9R11463
Description des pôles:
Courant nominal (In):
Classe de protection différentielle:
Sensibilité du différentiel:
Statut commercial: Commercialisé
Protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct
Aptitude à l'isolement résidentiel selon les normes CEI 61008-1 et CEI 61008-2-1
Facile à installer avec une conception de borne unifiée et une indication de câblage
Signalisation de défaut de terre par un indicateur mécanique rouge en face avant
Compatible avec le dispositif de cadenassage captif Acti9
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Produit avec composants plastiques sans halogènes
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises