Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC
A9S65240
Description des pôles:
[Ie] courant assigné d'emploi:
Statut commercial: Commercialisé
Convient à l'isolation industrielle selon la norme IEC/EN 60947-3
Peut être accessoirisé avec un contact auxiliaire OF
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Produit avec composants plastiques sans halogènes
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises