Passez le curseur sur l'image pour zoomer
TeSys - porte-fusible - 3P - 125A - pour fusible 22x58mm
DF223C
Statut commercial: Commercialisé
A utiliser avec des liaisons par fusibles de 22x58 mm jusqu'à 125A et un courant de court-circuit jusqu'à 120kA à 400V
Système de verrouillage à deux positions pour un montage aisé sur rail DIN
Empêcher tout endommagement de votre installation
Réduire les risques pour les équipements et le personnel
Améliorez la disponibilité de production
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises