Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 100A - 4x7 trous
LGY410028
Description des pôles:
Pas de 9 mm:
Départs du bornier répartiteur:
Statut commercial: Commercialisé
Alimentation électrique simplifiée pour les arrivées principales
Equilibrage de phase facile
Câblage facile et sans effort grâce à une excellente accessibilité
Câblage visible
Isolement entre phases
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.