Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
PrismaSeT P - Platine TransferPacT 160A 3P/4P - L650 - Montage vertic.
LVS03425
Statut commercial: Commercialisé
Plaque de montage P & G PrismaSeT, pour Pact de transfert 80 à 180 A, 3P et 4P
Le type de plaque de montage est plaque pleine
Le nombre d'équipements par rangée horizontale est de 1, avec 8 modules verticaux
A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT G
pour armoire posée au sol - largeur 650/650+150 mm & profondeur 400 mm
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Information sur les exemptions RoHS
Sans PVC
Produit sans halogènes
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises