Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 15/30/45A 500mA - selectif
R9FS645
Statut commercial: Commercialisé
Courant nominal réglable à 15 A, 30 A ou 45 A correspondant à une puissance de 3, 6 ou 9 kVA
Offrez une sélectivité totale avec les dispositifs à courant résiduel 30 mA haute sensibilité en aval.
Permettre l'installation en aval d'un dispositif de protection contre les surtensions sans déclenchement indésirable
Gardez à l'esprit les exigences de qualité de service de certaines charges comme les congélateurs, équipements info
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Produit avec composants plastiques sans halogènes
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité