Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 6
4 vidéos
Harmony - bloc de contact - 1O avec surveillance
ZBE302
Statut commercial: Commercialisé
Contact NC avec fonction de surveillance
Compatible avec les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence XB4 et XB5
Contact NF à ouverture positive
Large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C
Câblage supplémentaire non requis pour remplacer directement le contact NC existant
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine