+ 3
Zasilacz prostujący i filtrujący, Phaseo, 3 fazowy, 400 V AC, 24 V, 20 A
ABL8TEQ24200
Produkt dostępny do:1 cze 2024
Zalecane zamienniki
Regulowane i filtrowane zasilanie sterujące do trudnych zastosowań
Generuje małe zanieczyszczenie harmoniczne prądu, unikając akumulacji zakłóceń w zakładzie przemysłowym.
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Przejrzystość
RoHS/REACh
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Bez PVC
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
Kulistość – profil
ABL8TEQ24200 jest zastąpiony przez poniższy produkt.Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych