Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć
Liczba filmów wideo: 1
Stycznik mocy, TeSys K, 20A, 4P, 2NO 2NC, cewka 24VDC, zaciski skrzynkowe
LP1K09008BD
TeSys K to kompaktowa rodzina styczników z szeroką gamą opcji napięcia wężownicy i połączeń zaciskowych
W ofercie dostępne są wersje przeznaczone do zastosowań kolejowych (TeSys S207) oraz elektrodomowych (TeSys S335).
Jeden z najmniejszych styczników na rynku.
Szeroko stosowany w zastosowaniach przemysłowych, infrastrukturalnych i budowlanych.
Zaprojektowane dla prostych systemów sterowania
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Przejrzystość
RoHS/REACh
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Dobre samopoczucie
Bez SVHC REACh
Bez toksycznych metali ciężkich
Bez rtęci
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodny
Norma RoHS Chiny
Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
WEEE
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – profil