我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

模組型開關電源 12V 2A

ABL8MEM12020

未取代 ABL8MEM12020。請聯絡客户关怀中心以取得更多資訊。
通用100-240Vac輸入電壓,與任何應用相配
即使發生輕微遮斷及電壓驟降,也可避免自動化系統上的干擾、重新啟動或關機
自動復位可清除短期故障,並簡化系統重啟
具有電源備用功能,可在短時間內提供150%額定電流
微調輸出電壓,以考慮輔助控制電路末端的電壓
產品的環境績效 瞭解詳情
透過設計永續發展
Green Premium™
透明透明
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

永續性
Green Premium™

Green PremiumTM标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规,提高环境影响的透明度,以及循环和低品
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。