翻轉影像以放大
+ 3
離散量AC輸入模組 - 16點輸入120VAC,IEC3類,20點端子塊
BMXDAI1604
模組化和可擴充性
堅固耐用與可靠性
通用安全
IP20防護,適用於最惡劣環境
工作溫度範圍廣:0°C至60°C
永續性
Green PremiumTM标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规,提高环境影响的透明度,以及循环和低品
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
产品可持续性评估指南》是一本白皮书,明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。
福祉績效
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
REACh 法規
EU RoHS 指令
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定
WEEE
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。