브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

디지털 I/O 모듈용 M340 - 입력 8개 - 24 V DC - 출력 8개 - 릴레이 출력

BMXDDM16025

모듈화 및 확장성
견고함과 신뢰성
공동안전
열악한 환경에 대한 IP20 보호
0°C ~ 60°C 범위의 넓은 작동 온도
arrow2_down

지속 가능성

Green PremiumTM 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
웰빙 성과

수은 없음

notification_ok

RoHS 면제 정보

REACh 규정

EU RoHS 지침

선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)

중국 RoHS 규정

WEEE

이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.