TeSys D contactor - 3P(3 NO) - c.a.-3 - <= 440 V 50 A - 250 V c.c. bobina standard
LC1D50AUD
Fabricatie intrerupta la data de:30 sept. 2020
Substitutii recomandate
Performanta energetica Aflati mai multe
Sustenabil prin proiectare
Transparenta
RoHS/REACh
Sustenabilitate
Eticheta Green PremiumTM reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO2.
Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.
Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.
Echipament sustenabil
Conform REACh fara SVHC
Fara metale grele toxice
Fara mercur
Fara PVC
Certificari si standarde
Directiva RoHS UE
Conform
Regulamentul RoHS China
Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu
WEEE
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil circularitate
Aveti nevoie de mai multe informatii? Consultati sectiunea de intrebari tehnice frecvente!
Gasiti cu usurinta raspunsuri la cele mai frecvente intrebari.
LC1D50AUD este înlocuit de: