TeSys D Contactor invers - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 48 V c.c. bobina
LC2D65A3ED
Fabricatie intrerupta la data de:1 nov. 2020
Substitutii recomandate
Sustenabilitate
Eticheta Green PremiumTM reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO2.
Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.
Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.
Echipament sustenabil
Fara metale grele toxice
Fara mercur
Informatii privind scutirea de la RoHS
Directiva RoHS UE
Conform
Regulamentul RoHS China
Aveti nevoie de mai multe informatii? Consultati sectiunea de intrebari tehnice frecvente!
Gasiti cu usurinta raspunsuri la cele mai frecvente intrebari.
LC2D65A3ED este înlocuit de următorul grup de produse: