Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 6
1 vidéos
Ovalis - plaque de finition - 3 postes horizontal - 71mm - anthracite - laiton
S340706E
Nombre de postes:
Nuance de la couleur:
Couleur du liseré:
Sens de montage:
Statut commercial: Commercialisé
Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme
Avec son esthétique élégante en 3 postes et un entraxe de 71 mm, elle s'adapte à tous les mécanismes Ovalis
12 points d'accroche robustes et 6 crans de régulation pour corriger les défauts
Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
Le gris anthracite avec sa bague laiton, la combinaison design.
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises