Passare sull'immagine per ingrandirla
Relè passo-passo iTL 1NA 16A comando 24Vca/12Vcc
A9C30111
Corrente nominale [In]:
Tensione circuito di comando [Uc]:
Composizione contatto polo:
Ideale per applicazioni di controllo dell'illuminazione
Elevata capacità di corrente nominale in un involucro piccolo
Resistenza fino a 20000 cicli: anche con 100 cicli di commutazione al giorno, il contattore durerà più di 5 anni
Può commutare anche con brevi impulsi da 50 ms
Il circuito di illuminazione si accende, indipendentemente dalla durata della pressione sull'interruttore
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Transparency
RoHS/REACh
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali
WEEE
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio