Passare sull'immagine per ingrandirla
+ 3
Avviatore statico ATS22, controllo 220V, potenza 230V(22kW)/400-440V(45kW)
ATS22D88Q
Fornisce un avviamento agevole per pompe, ventilatori, compressori e macchinari, prolungando la loro vita utile
L'avvio progressivo limita il rumore di avvio e arresto dei motori, riducendo il disagio uditivo per gli operatori
Il fattore di forma sottile migliora la versatilità; consente il montaggio in telai di qualsiasi tipo di macchina
I prodotti multifunzione possono sostituire più componenti: riduzione dei costi di stoccaggio
Possibilità di avviare motori con tensione diversa da zero: superamento di avviamenti di coppia difficili o elevati
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
WEEE
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.