Passare sull'immagine per ingrandirla
2 video
Interruttore salvamotore magnetico 80A 100kA capic.
GV4LE80S6
Protezione motore: cortocircuito, sezionamento
Ampio range di regolazione di corto circuito da 6 a 14 In
Con un contattore e un relè di sovraccarico termico LRD di classe 5, 10 o 20, assicura una soluzione completa type 1 o 2
Utilizzabile in reti di distribuzione BT industriali o per edifici di grandi dimensioni
Connessioni di potenza per sbarre o cavi con connettori di compressione
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Transparency
RoHS/REACh
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
Senza PVC
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali
WEEE
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità